DFDK BH/HC 140 QLC 5 LZ 1.1 /-DB

Varenummer
1262752
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
pmax [bar] 315
Filtermateriale BH/HC=Betamicron højt tryk
filtreringsrating 5
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
Tilslutningsdimension 3/4 tomme
Tilstopningsindikator LZ=visuel/elektrisk
Bypass KB=intet bypass
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning L=kugleomstiller L-formet
Standard 0=ingen
Andre egenskaber DB=CI i akk. med Mercedes-Benz

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedelsliste DA

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedelsliste EN

(1.35 MB)