RFM ON 165 B D 5 D 1.0 /-LED

Varenummer
1265200
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
pmax [bar] 10
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
filtreringsrating 5
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
Tilslutningsdimension 1 tommer
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Bypass 3 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber LED=CI med LED-display

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservedelsliste DA

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Reservedelsliste EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservedelsliste DA

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Reservedelsliste EN

(1.3 MB)