-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Filtermateriale | BN/HC=Betamicron lavtryk |
filtreringsrating | 10 |
Tilslutningstype | ISO-flange |
Tilslutningsdimension | 64 |
Tilstopningsindikator | LZ=visuel/elektrisk |
Bypass | 3,5 bar |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 1=i akk. w. DIN 24550 |
Andre egenskaber | BO=CI i akk. med BMW-Opel |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFN Tank Top Return Line Filter
Reservedelsliste
DA
(1.15 MB)
RFN Tank Top Return Line Filter
Reservedelsliste
EN
(1.15 MB)