-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermateriale | W/HC=rustfrit stål wire net |
filtreringsrating | 100 |
Tilslutningstype | DIN-flange |
Tilslutningsdimension | 100 |
Tilstopningsindikator | LE=visuel/elektrisk |
Bypass | 6 bar |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | A=1-pc. kugleomstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | A5=responstryk CI 5 bar |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFLD Change over inline filter (cast)
Reservedelsliste
DA
(1.22 MB)
RFLD Change over inline filter (cast)
Reservedelsliste
EN
(1.22 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktbrochure
DA
(1.04 MB)
RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktbrochure
EN
(1.04 MB)