MF BN 180 AUE 20 E 5.0

Varenummer
1268226
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
pmax [bar] 8
Filtermateriale BN=Betamicron lavt tryk
filtreringsrating 20
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
Tilslutningsdimension 1 1/4 tommer
Tilstopningsindikator E=trykmåler
Bypass 2 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber