-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 10 |
---|---|
Filtermateriale | *PLEASE DELETE* |
filtreringsrating | 15 |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
Tilslutningsdimension | 1 tommer |
Tilstopningsindikator | W=ingen indikator hul |
Bypass | 2,5 bar |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | NR=anticavitationsventil |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste
DA
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste
EN
(0.85 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste
DA
(0.42 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste
EN
(0.42 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbrochure
DA
(5.25 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbrochure
EN
(5.25 MB)