RKM MM 251 BVE 10 W 0.0 /-NR

Varenummer
1268995
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
pmax [bar] 10
Filtermateriale *PLEASE DELETE*
filtreringsrating 10
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
Tilslutningsdimension 1 1/4 tommer
Tilstopningsindikator W=ingen indikator hul
Bypass 2,5 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber NR=anticavitationsventil

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste DA

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste EN

(0.85 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste DA

(0.42 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Reservedelsliste EN

(0.42 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbrochure DA

(5.25 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktbrochure EN

(5.25 MB)