RFLD ON 7820 CCX 5 LZ 1.0 /-DB-KB

Varenummer
1270023
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
pmax [bar] 16
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
filtreringsrating 5
Tilslutningstype DIN-flange
Tilslutningsdimension 250
Tilstopningsindikator LZ=visuel/elektrisk
Bypass KB=intet bypass
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning C=flapomstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber DB=CI i akk. med Mercedes-Benz

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedelsliste DA

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedelsliste EN

(0.98 MB)