-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermateriale | W/HC=rustfrit stål wire net |
filtreringsrating | 50 |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
Tilslutningsdimension | 1 1/4 tommer |
Tilstopningsindikator | D=visuel/elektrisk |
Bypass | 7 bar |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 1=i akk. w. DIN 24550 |
Andre egenskaber | LED=CI med LED-display |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedelsliste
DA
(0.83 MB)
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedelsliste
EN
(0.83 MB)