-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 280 |
---|---|
Filtermateriale | ON=Optimicron lavt tryk |
filtreringsrating | 5 |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
Tilslutningsdimension | 3/4 tomme |
Tilstopningsindikator | A=intet CI (skruestik) |
Bypass | 7 bar |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
MFM Inline Filter
Reservedelsliste
DA
(0.81 MB)
MFM Inline Filter
Reservedelsliste
EN
(0.81 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Reservedelsliste
DA
(0.36 MB)
MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Reservedelsliste
EN
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Reservedelsliste
DA
(0.36 MB)
MFM Inline Filter with L-bore
Reservedelsliste
EN
(0.36 MB)