HFM ON 75 S J 10 B 1.0 /-B7

Varenummer
1301066
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
pmax [bar] 400
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
filtreringsrating 10
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
Tilslutningsdimension 1 tommer
Tilstopningsindikator B=visuel
Bypass 7 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
HFM Pressure Filter
Reservedelsliste DA

(0.4 MB)

HFM Pressure Filter
Reservedelsliste EN

(0.4 MB)