NFD ON 2640 DAP 5 D 2.0 /-L220-A5-B6

Varenummer
1303799
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
pmax [bar] 25
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
filtreringsrating 5
Tilslutningstype SAE-flange
Tilslutningsdimension 100
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Bypass 6 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning A=1-pc. kugleomstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber A5=responstryk CI 5 bar

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
NFD Change-Over Filter
Reservedelsliste DA

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Reservedelsliste EN

(2.85 MB)