FLN BN/HC 400 D E 6 B 1.1 /-B7

Varenummer
1304210
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
pmax [bar] 25
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtryk
filtreringsrating 6
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
Tilslutningsdimension 1 1/4 tommer
Tilstopningsindikator B=visuel
Bypass 7 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedelsliste DA

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedelsliste EN

(0.83 MB)