NFD ON 2640 DAP 5 A 2.0

Varenummer
1305955
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
pmax [bar] 25
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
filtreringsrating 5
Tilslutningstype SAE-flange
Tilslutningsdimension 100
Tilstopningsindikator A=intet CI (skruestik)
Bypass 3 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning A=1-pc. kugleomstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
NFD Change-Over Filter
Reservedelsliste DA

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Reservedelsliste EN

(2.85 MB)