-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtermateriale | SI=silikagel |
filtreringsrating | 2 |
Tilslutningstype | DIN-flange |
Tilslutningsdimension | DIN 24557/T2 |
Tilstopningsindikator | W=ingen indikator hul |
Bypass | KB=intet bypass |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | ELF=med opfyldningsfilter, bajonet |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
BDE Breather Dryer
Reservedelsliste
DA
(0.48 MB)
BDE Breather Dryer
Reservedelsliste
EN
(0.48 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrochure
DA
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrochure
EN
(0.79 MB)
BDE Breather Dryer
Produktbrochure
DA
(0.46 MB)
BDE Breather Dryer
Produktbrochure
EN
(0.46 MB)