-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 50 |
---|---|
Filtermateriale | BN/HC=Betamicron lavtryk |
filtreringsrating | 5 |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
Tilslutningsdimension | 1 tommer |
Tilstopningsindikator | BM=vis. med man. nulst. |
Bypass | 3,5 bar |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
MFX Inline Filter
Reservedelsliste
DA
(0.54 MB)
MFX Inline Filter
Reservedelsliste
EN
(0.54 MB)
MFX Inline Filter
Produktbrochure
DA
(0.52 MB)
MFX Inline Filter
Produktbrochure
EN
(0.52 MB)