FLN BN/HC 250 D E 10 B 1.1 /-A2.5-B3.5

Varenummer
1316045
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
pmax [bar] 25
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtryk
filtreringsrating 10
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
Tilslutningsdimension 1 1/4 tommer
Tilstopningsindikator B=visuel
Bypass 3,5 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber A2,5=responstryk CI 2,5 bar

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedelsliste DA

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedelsliste EN

(0.83 MB)