DFDK ON 330 QLL 20 A 1.2

Varenummer
1321959
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
pmax [bar] 315
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
filtreringsrating 20
Tilslutningstype SAE-flange
Tilslutningsdimension 50
Tilstopningsindikator A=intet CI (skruestik)
Bypass KB=intet bypass
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning L=kugleomstiller L-formet
Standard 0=ingen
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedelsliste DA

(1.35 MB)

DFDK Change-Over Pressure Filter
Reservedelsliste EN

(1.35 MB)