-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 0.0 |
---|---|
Filtermateriale | P=papir |
filtreringsrating | 3 |
Tilslutningstype | Gevind (metrisk) |
Tilslutningsdimension | 42 X 2 |
Tilstopningsindikator | W=ingen indikator hul |
Bypass | KB=intet bypass |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |