-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 7 |
---|---|
Filtermateriale | ON=Optimicron lavt tryk |
filtreringsrating | 20 |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
Tilslutningsdimension | 1 1/4 tommer |
Tilstopningsindikator | LE=visuel/elektrisk |
Bypass | 3 bar |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | LE |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RF Return Line Filter
Reservedelsliste
DA
(0.81 MB)
RF Return Line Filter
Reservedelsliste
EN
(0.81 MB)