FLND BN/HC 250 DDK 25 D 1.2 /-L24-A2.5*

Varenummer
1323795
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
pmax [bar] 25
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtryk
filtreringsrating 25
Tilslutningstype SAE-flange
Tilslutningsdimension 38
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Bypass 3,5 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning D=hane stikomstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber A2,5=responstryk CI 2,5 bar

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FLND Change-Over Inline Filter
Reservedelsliste DA

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Reservedelsliste EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure DA

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure EN

(0.52 MB)