NFD ON 5240 DAP 10 D 2.0 /-LED

Varenummer
1324338
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
pmax [bar] 25
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
filtreringsrating 10
Tilslutningstype SAE-flange
Tilslutningsdimension 100
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Bypass 3 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning A=1-pc. kugleomstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber LED=CI med LED-display

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
NFD Change-Over Filter
Reservedelsliste DA

(2.85 MB)

NFD Change-Over Filter
Reservedelsliste EN

(2.85 MB)