-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 63 |
---|---|
Filtermateriale | ON=Optimicron lavt tryk |
filtreringsrating | 10 |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
Tilslutningsdimension | 1 tommer |
Tilstopningsindikator | A=intet CI (skruestik) |
Bypass | KB=intet bypass |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | D=hane stikomstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | 0=ingen andre egenskaber |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FLND Change-Over Inline Filter
Reservedelsliste
DA
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Reservedelsliste
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure
DA
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure
EN
(0.52 MB)