FMND BN/HC 400 LDF 10 D 1.2 /-V-L24-*

Varenummer
1325619
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
pmax [bar] 210
Filtermateriale BN/HC=Betamicron lavtryk
filtreringsrating 10
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
Tilslutningsdimension 1 1/2 tommer
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Bypass 3,5 bar
Pakningsmateriale V=FPM (Viton)
Omskiftning D=hane stikomstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber A2,5=responstryk CI 2,5 bar

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedelsliste DA

(1.34 MB)

FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedelsliste EN

(1.34 MB)