RFL ON 2520 C U 20 D 1.0 /-L24

Varenummer
1325734
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
pmax [bar] 16
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
filtreringsrating 20
Tilslutningstype DIN-flange
Tilslutningsdimension 125
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Bypass 3 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber L24=lampe spænding 24 V

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFL Inline filter - Welded version
Reservedelsliste DA

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Reservedelsliste EN

(0.46 MB)