FLN W/HC 160 D K 25 D 1.1 /-LED-A2.5-*

Varenummer
1326179
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
pmax [bar] 25
Filtermateriale W/HC=rustfrit stål wire net
filtreringsrating 25
Tilslutningstype SAE-flange
Tilslutningsdimension 38
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Bypass 3,5 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber A2,5=responstryk CI 2,5 bar

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedelsliste DA

(0.83 MB)

FLN Inline Filter DIN 24550
Reservedelsliste EN

(0.83 MB)