DF ON 240 Q E 20 D 1.0 /-L24

Varenummer
1326247
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
pmax [bar] 315
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
filtreringsrating 20
Tilslutningstype Ingen port
Tilslutningsdimension Speciel størrelse
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Bypass KB=intet bypass
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber L24=lampe spænding 24 V

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservedelsliste DA

(0.71 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Reservedelsliste EN

(0.71 MB)