-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermateriale | ON=Optimicron lavt tryk |
filtreringsrating | 3 |
Tilslutningstype | SAE-flange |
Tilslutningsdimension | 50 |
Tilstopningsindikator | C=elektrisk omskifter |
Bypass | 6 bar |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | A5=responstryk CI 5 bar |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
NF Inline Filter
Reservedelsliste
DA
(2 MB)
NF Inline Filter
Reservedelsliste
EN
(2 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrochure
DA
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrochure
EN
(0.79 MB)