RFLD W/HC 851 DAM 100 D 1.0 /-L24

Varenummer
1326401
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
pmax [bar] 25
Filtermateriale W/HC=rustfrit stål wire net
filtreringsrating 100
Tilslutningstype SAE-flange
Tilslutningsdimension 65
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Bypass 3 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning A=1-pc. kugleomstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber L24=lampe spænding 24 V

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFLD Change over inline filter (cast)
Reservedelsliste DA

(1.22 MB)

RFLD Change over inline filter (cast)
Reservedelsliste EN

(1.22 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktbrochure DA

(1.04 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter for Fuel Filtration
Produktbrochure EN

(1.04 MB)