FLND W/HC 63 FDD 25 D 1.1 /-L24-B7

Varenummer
1326828
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
pmax [bar] 63
Filtermateriale W/HC=rustfrit stål wire net
filtreringsrating 25
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
Tilslutningsdimension 1 tommer
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Bypass 7 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning D=hane stikomstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber L24=lampe spænding 24 V

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FLND Change-Over Inline Filter
Reservedelsliste DA

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter
Reservedelsliste EN

(1.37 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure DA

(0.52 MB)

FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure EN

(0.52 MB)