-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 63 |
---|---|
Filtermateriale | W/HC=rustfrit stål wire net |
filtreringsrating | 25 |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
Tilslutningsdimension | 3/4 tomme |
Tilstopningsindikator | D=visuel/elektrisk |
Bypass | 7 bar |
Pakningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Omskiftning | D=hane stikomstiller |
Standard | 1=i akk. w. DIN 24550 |
Andre egenskaber | L24=lampe spænding 24 V |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FLND Change-Over Inline Filter
Reservedelsliste
DA
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter
Reservedelsliste
EN
(1.37 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure
DA
(0.52 MB)
FLND Change-Over Inline Filter to DIN 24550
Produktbrochure
EN
(0.52 MB)