LPF ON 160 G E 5 D 1.2 /-LED-A2-B3-SO184

Varenummer
1327200
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
pmax [bar] 50
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
filtreringsrating 5
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
Tilslutningsdimension 1 1/4 tommer
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Bypass 3 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber A2=responstryk CI 2 bar

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
LPF Low Pressure Filter
Reservedelsliste DA

(0.66 MB)

LPF Low Pressure Filter
Reservedelsliste EN

(0.66 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservedelsliste DA

(0.9 MB)

LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservedelsliste EN

(0.9 MB)