RFLD ON 5200 CAU 5 D 1.1 /-L24

Varenummer
1327378
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
pmax [bar] 16
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
filtreringsrating 5
Tilslutningstype DIN-flange
Tilslutningsdimension 125
Tilstopningsindikator D=visuel/elektrisk
Bypass 3 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning A=1-pc. kugleomstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber L24=lampe spænding 24 V

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedelsliste DA

(0.98 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedelsliste EN

(0.98 MB)