-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 25 |
---|---|
Filtermateriale | ON=Optimicron lavt tryk |
filtreringsrating | 20 |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
Tilslutningsdimension | 1 1/4 tommer |
Tilstopningsindikator | D=visuel/elektrisk |
Bypass | 3 bar |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | L220=lampe spænding 230 V |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
NF Inline Filter
Reservedelsliste
DA
(2 MB)
NF Inline Filter
Reservedelsliste
EN
(2 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrochure
DA
(0.79 MB)
Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrochure
EN
(0.79 MB)