-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 210 |
---|---|
Filtermateriale | BN/HC=Betamicron lavtryk |
filtreringsrating | 10 |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
Tilslutningsdimension | 1 1/4 tommer |
Tilstopningsindikator | D=visuel/elektrisk |
Bypass | 7 bar |
Pakningsmateriale | V=FPM (Viton) |
Omskiftning | D=hane stikomstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | L24=lampe spænding 24 V |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedelsliste
DA
(1.34 MB)
FMND Change over inline filter DIN 24550
Reservedelsliste
EN
(1.34 MB)