-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 16 |
---|---|
Filtermateriale | W/HC=rustfrit stål wire net |
filtreringsrating | 25 |
Tilslutningstype | DIN-flange |
Tilslutningsdimension | 200 |
Tilstopningsindikator | A=intet CI (skruestik) |
Bypass | 3 bar |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | DH=dækselløfteredskab |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFL Inline filter - Welded version
Reservedelsliste
DA
(0.46 MB)
RFL Inline filter - Welded version
Reservedelsliste
EN
(0.46 MB)