NF ON 280 D E 10 BM 2.0 /-V

Varenummer
1329261
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
pmax [bar] 25
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
filtreringsrating 10
Tilslutningstype Gevind (tommer, ISO 228)
Tilslutningsdimension 1 1/4 tommer
Tilstopningsindikator BM=vis. med man. nulst.
Bypass 3 bar
Pakningsmateriale V=FPM (Viton)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
NF Inline Filter
Reservedelsliste DA

(2 MB)

NF Inline Filter
Reservedelsliste EN

(2 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrochure DA

(0.79 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktbrochure EN

(0.79 MB)