-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 40 |
---|---|
Filtermateriale | ON=Optimicron lavt tryk |
filtreringsrating | 20 |
Tilslutningstype | Gevind (tommer, ISO 228) |
Tilslutningsdimension | 1/2 tomme |
Tilstopningsindikator | D=visuel/elektrisk |
Bypass | 3 bar |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | A2=responstryk CI 2 bar |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
LPF Low Pressure Filter
Reservedelsliste
DA
(0.66 MB)
LPF Low Pressure Filter
Reservedelsliste
EN
(0.66 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservedelsliste
DA
(0.9 MB)
LPF-TH Inline Filter Thermo Byp. Valve
Reservedelsliste
EN
(0.9 MB)