DF ON 1320 T L 20 A 2.0 /-B6

Varenummer
1329614
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
pmax [bar] 420
Filtermateriale ON=Optimicron lavt tryk
filtreringsrating 20
Tilslutningstype SAE-flange
Tilslutningsdimension 50
Tilstopningsindikator A=intet CI (skruestik)
Bypass 6 bar
Pakningsmateriale NBR=NBR (Perbunan)
Omskiftning 0=ingen omstiller
Standard 0=ingen
Andre egenskaber 0=ingen andre egenskaber

Downloads

CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedelsliste DA

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedelsliste EN

(0.66 MB)