-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 16 |
---|---|
Filtermateriale | W/HC=rustfrit stål wire net |
filtreringsrating | 50 |
Tilslutningstype | DIN-flange |
Tilslutningsdimension | 80 |
Tilstopningsindikator | D=visuel/elektrisk |
Bypass | 3 bar |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | A=1-pc. kugleomstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | L24=lampe spænding 24 V |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedelsliste
DA
(0 MB)
RFLD Change over inline filter (welded)
Reservedelsliste
EN
(0 MB)