-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 315 |
---|---|
Filtermateriale | ON=Optimicron lavt tryk |
filtreringsrating | 5 |
Tilslutningstype | Ingen port |
Tilslutningsdimension | Speciel størrelse |
Tilstopningsindikator | D=visuel/elektrisk |
Bypass | 6 bar |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | L110=lampe spænding 115 V |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedelsliste
DA
(0.66 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedelsliste
EN
(0.66 MB)