-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
pmax [bar] | 420 |
---|---|
Filtermateriale | BH/HC=Betamicron højt tryk |
filtreringsrating | 10 |
Tilslutningstype | SAE-flange |
Tilslutningsdimension | 50 |
Tilstopningsindikator | D=visuel/elektrisk |
Bypass | KB=intet bypass |
Pakningsmateriale | NBR=NBR (Perbunan) |
Omskiftning | 0=ingen omstiller |
Standard | 0=ingen |
Andre egenskaber | LED=CI med LED-display |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedelsliste
DA
(0.66 MB)
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Reservedelsliste
EN
(0.66 MB)