-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Backup-version | Nej |
---|---|
Suppl. udstyr, væskeside | Intet ekstraudstyr |
ATEX | Nej |
Foretrukne modeller | Nej |
Materiale – væskeport | Kulstofstål |
Materiale Akkumulatorskal | Kulstofstål |
Materiale Blære | NBR |
Justerbart forladningstryk | Ja |
Serie | 40 |
Nominel volumen | 70 |
Væskeport, flange | Uden flange, men gevind |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Produktbrochure
DA
(0.54 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Produktbrochure
EN
(0.54 MB)