-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 2610165 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | UNF |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | DW16V-01-C-N-100 |
Nom. størrelse | 16 |
Flowhastighedsområde Q (l/min) | 0.000000 |
Funktion | Spoleventil |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 7 - 20 |
Produktfamilie | DW16V |
Qmax-ventiler [l/min] | 114 |
Hulrum | FC16-S3 |
Justeringstype | Ikke-justerbar |
Standard | Trykvægt |
Kontroltryksforskel [bar] | 7 |
Version | Ingen |
Yderligere funktion | Ingen |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
2610165 DW16V 01 C N 100 EN
Produktinformation
DA
(0.21 MB)
2610165 DW16V 01 C N 100 EN
Produktinformation
EN
(0.21 MB)