-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Design | Patron |
---|---|
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | UNF |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Nom. størrelse | 6 |
Trykindstillingsområde [bar] | 36 - 350 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 23 |
Trykindstillingsområde produktfamilie [bar] produktfamilie [bar] | 36 - 350 |
Produktfamilie | RS06 |
Qmax-ventiler [l/min] | 23 |
Hulrum | FC06-3 |
Justeringstype | Værktøj |
Pilotforhold | 3 |
Funktion | Kontrabalanceventil |