-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Design | Patron |
---|---|
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | UNF |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Nom. størrelse | 8 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 38 |
Sprængningstryk [bar] | 5 |
Produktfamilie | RV08A |
Qmax-ventiler [l/min] | 38 |
Hulrum | FC08-2 |
Justeringstype | Ikke tilgængelig |
Funktion | Kontraventil |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
RV08A-01 Check Valve
Produktbrochure
DA
(0.22 MB)
RV08A-01 Check Valve
Produktbrochure
EN
(0.22 MB)