-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 3010167 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | FKM |
Installationens art | UNF |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 420 |
Objektbetegnelse | RP16A-01-C-VS-15-3 |
Nom. størrelse | 16 |
Volumenflowområde Q [l/min] | 0 - 150 |
Sprængningstryk [bar] | 1 |
Produktfamilie | RP16A |
Qmax-ventiler [l/min] | 150 |
Hulrum | FC16-3 |
Justeringstype | Ikke tilgængelig |
Pilotforhold | 3 |
Funktion | Styreventil pilot-til-åben |
Yderligere funktion | O-ring ved styrespole |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 EN
Produktinformation
DA
(0.22 MB)
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 EN
Produktinformation
EN
(0.22 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrochure
DA
(0 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Produktbrochure
EN
(0 MB)