-
På lager
Tilføj til min liste
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Tekniske data
Delnummer | 3010415 |
---|---|
Design | Patron |
Tætningsmateriale | NBR |
Installationens art | UNF |
Styringens art | Direktvirkende |
Pmax [bar] | 350 |
Objektbetegnelse | SRP08-01-C-N-0.4V |
Nom. størrelse | 8 |
Funktion | Kontrolventil til flow |
Funktion | Spoleventil |
Flowhastighedsområde [l/min] | 1.3 - 1.8 |
Produktfamilie | SRP08 |
Q-produktfamilie [l/min] | 1.3 - 30 |
Qmax-ventiler [l/min] | 50 |
Hulrum | FC08-3 |
Justeringstype | Manual |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
SRP08-01 Flow Regulator
Produktbrochure
DA
(0 MB)
SRP08-01 Flow Regulator
Produktbrochure
EN
(0 MB)