På lager
Tilføj til min liste
Bemærk: I afsnittet "Min liste" kan du huske produkter og anmode om dem.
Tekniske data
Akkumulatortype | SK280, SD280K |
---|---|
Foretrukne modeller | Nej |
Båndets diameter [mm] | 58, 59, 60, 61 |
Isolering med båndklemme | Med isolering |
Båndets bredde [mm] | 20 |
Version med/uden støtte | Med støtte |
Lige/afrundet version | Afrundet |