-
Udsolgt
Tilføj til min liste
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Tekniske data
Delnummer | 3023440 |
---|---|
Objektbetegnelse | KHN-Rp11/2-2232-16X-DVGW |
Design | KHN |
Nominel størrelse | 40 |
Tilslutningstype | Hungevind |
Tilslutning/flangebetegnelse | Rp |
Standard | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Husmateriale, kugleventil | Messing |
Materialekode | Messing-messing-PTFE-NBR |
Overfladebeskyttelse | Forniklet |
Design af håndtag | Håndsving |
Skruenøglestørrelse | SW12 |
Nominelt tryk | 4 |
Nominelt tryk | 0.4 |
Nominelt tryk | 58 |
Aktivering | Håndtag |
Godkendelses-/testcertifikat | Div. |
Fastgørelseshuller | Uden fastgørelseshuller |
Lås | Uden lås |
Kontaktpositionsovervågning | Uden kontaktpositionsovervågning |
Kombination | Ingen BV-kombination |
Downloads
CAD-data findes ikke på produktkategoriniveauet. De kan i stedet findes direkte på et individuelt produktnivau.
Medier
Operating manual KH
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
DA
(1.69 MB)
Operating manual KH
Betjenings-/vedligeholdelsesvejledninger
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktbrochure
DA
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Produktbrochure
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktbrochure
DA
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Produktbrochure
EN
(0.26 MB)